Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3904 zł - 0,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Niegwintowany
|
1
|
||
0,2802 zł - 0,6867 zł | 2100 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,3207 zł - 0,7857 zł | 6250 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,2802 zł - 0,6867 zł | 2800 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,937 zł - 0,937 zł | 29750 Na stanie |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturalny
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,3932 zł - 0,3932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturalny
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
0,2956 zł - 0,7242 zł | 16000 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,3695 zł - 0,9053 zł | 200 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,1617 zł - 0,3963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,5229 zł - 1,2811 zł | 1300 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
1
|
||
0,177 zł - 0,4338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8
|
Niebieski
|
0.319 in
8.1 mm
|
Gwinty NPT
|
2
|
||
0,3625 zł - 0,8882 zł | 3600 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
1,393 zł - 3,413 zł | 43 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,3221 zł - 0,7891 zł | 8000 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,2384 zł - 0,5841 zł | 17475 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,4908 zł - 1,2025 zł | 44000 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,297 zł - 0,7276 zł | 31418 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Naturalny
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,2761 zł - 0,6764 zł | 35200 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować