Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
1,0499 zł - 2,5723 zł 900 Na stanie
47.9 mm
1-1/2 in
Niebieski
21.6 mm
NPT
2
1,1892 zł - 2,9136 zł 1200 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12
Naturalny
21.0 mm
JIC
2
0,2927 zł - 0,4098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9/16-18
Naturalny
12.1 mm
JIC
2
2,2118 zł - 5,4191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturalny
30.5 mm
JIC
2
0,1824 zł - 0,4469 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
1/8 in
Niebieski
8.1 mm
NPT
2
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.1 mm
Naturalny
14.9 mm
1
0,405 zł - 0,405 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.1 mm
Naturalny
13.4 mm
1
1,7378 zł - 1,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.4 mm
Naturalny
22.8 mm
1
0,2585 zł - 0,6334 zł 77 Na stanie
18.8 mm
3/4-16
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
1,666 zł - 4,0819 zł 320 Na stanie
59.4 mm
2 in
Niebieski
22.6 mm
NPT
2
0,4811 zł - 0,4811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.8 mm
Naturalny
14.7 mm
1
0,2484 zł - 0,6087 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
1/4 in
Niebieski
12.5 mm
NPT
2
0,4596 zł - 1,126 zł 14725 Na stanie
33.2 mm
1 in
Niebieski
19.9 mm
NPT
2
0,3806 zł - 0,9325 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.0 mm
5/8-19 in
Żółty
18.5 mm
GAS
1
0,2599 zł - 0,6369 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0 mm
1/4-19 in
Żółty
11.0 mm
GAS
1
0,303 zł - 0,7424 zł 23400 Na stanie
16.5 mm
M16
Żółty
16.5 mm
Metryczny
1
0,3806 zł - 0,9325 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
1
0,5386 zł - 1,3195 zł 1300 Na stanie
29.5 mm
7/8-19 in
Żółty
25.0 mm
GAS
1
0,3145 zł - 0,7706 zł 63695 Na stanie
17.1 mm
11/16-16 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,6262 zł - 1,5342 zł 226930 Na stanie
34.0 mm
#1-11 in
Żółty
18.0 mm
GAS
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 47.85 mm LDPE Niebieski

10178492

Przedział cen netto
2,5723 zł - 1,0499 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 42.37 mm LDPE Naturalny

10177501

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Naturalny

10177624

Przedział cen netto
0,4098 zł - 0,2927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Naturalny

10177563

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 9.8 mm LDPE Niebieski

10178539

Przedział cen netto
0,4469 zł - 0,1824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325223

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturalny

10325193

Przedział cen netto
0,405 zł - 0,405 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturalny

10325247

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.8 mm LDPE Naturalny

10177662

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 59.41 mm LDPE Niebieski

10178553

Przedział cen netto
4,0819 zł - 1,666 zł

Zapasy magazynowe
320 Na stanie
Atrybuty
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturalny

10325209

Przedział cen netto
0,4811 zł - 0,4811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 13.49 mm LDPE Niebieski

10178522

Przedział cen netto
0,6087 zł - 0,2484 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 33.15 mm LDPE Niebieski

10178546

Przedział cen netto
1,126 zł - 0,4596 zł

Zapasy magazynowe
14725 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 23.0 mm LDPE Żółty

10084724

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8-19 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 13.0 mm LDPE Żółty

10070598

Przedział cen netto
0,6369 zł - 0,2599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 16.0 mm LDPE Żółty

10068298

Przedział cen netto
0,7424 zł - 0,303 zł

Zapasy magazynowe
23400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 22.0 mm LDPE Niebieski

10071823

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 29.5 mm LDPE Żółty

10084731

Przedział cen netto
1,3195 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 17.1 mm LDPE Niebieski

10091326

Przedział cen netto
0,7706 zł - 0,3145 zł

Zapasy magazynowe
63695 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 34.0 mm LDPE Żółty

10084748

Przedział cen netto
1,5342 zł - 0,6262 zł

Zapasy magazynowe
226930 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-11 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS