Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,2671 zł - 0,6545 zł 397 Na stanie
11.0 mm
7/16-20 in
Niebieski
11.7 mm
JIC
2
0,2927 zł - 0,4098 zł 11050 Na stanie
14.0 mm
9/16-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
2
0,2585 zł - 0,6334 zł 1050 Na stanie
18.8 mm
3/4-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
2
1,0499 zł - 2,5723 zł 900 Na stanie
47.9 mm
1-1/2 in
Niebieski
21.6 mm
NPT
2
0,2886 zł - 0,7073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
3/4 in
Niebieski
16.0 mm
NPT
2
0,2183 zł - 0,5348 zł 2949 Na stanie
20.8 mm
1/2 in
Niebieski
16.3 mm
NPT
2
0,787 zł - 1,9283 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.7 mm
1-1/4 in
Niebieski
21.3 mm
NPT
2
0,1838 zł - 0,4504 zł 47 Na stanie
16.9 mm
3/8 in
Niebieski
12.5 mm
NPT
2
1,1892 zł - 2,9136 zł 1200 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12
Naturalny
21.0 mm
JIC
2
2,2118 zł - 5,4191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturalny
30.5 mm
JIC
2
0,2927 zł - 0,4098 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9/16-18
Naturalny
12.1 mm
JIC
2
0,178 zł - 0,4363 zł 5500 Na stanie
11.0 mm
7/16-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
0,2585 zł - 0,6334 zł 77 Na stanie
18.8 mm
3/4-16
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
0,2886 zł - 0,7073 zł 2500 Na stanie
20.4 mm
13/16-16
Niebieski
14.2 mm
JIC
2
0,2456 zł - 0,6017 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.2 mm
11/16-16
Niebieski
12.1 mm
JIC
2
0,1824 zł - 0,4469 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
1/8 in
Niebieski
8.1 mm
NPT
2
0,4654 zł - 0,6516 zł 8800 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,293 zł - 0,7178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9/16-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,5386 zł - 1,3195 zł 1300 Na stanie
29.5 mm
7/8-19 in
Żółty
25.0 mm
GAS
1
1,1892 zł - 2,9136 zł 3600 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12
Niebieski
21.0 mm
JIC
2
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 11.0 mm LDPE Niebieski

10177570

Przedział cen netto
0,6545 zł - 0,2671 zł

Zapasy magazynowe
397 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Niebieski

10177617

Przedział cen netto
0,4098 zł - 0,2927 zł

Zapasy magazynowe
11050 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.8 mm LDPE Niebieski

10177655

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
1050 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 47.85 mm LDPE Niebieski

10178492

Przedział cen netto
2,5723 zł - 1,0499 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 26.24 mm LDPE Niebieski

10178560

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 20.75 mm LDPE Niebieski

10178515

Przedział cen netto
0,5348 zł - 0,2183 zł

Zapasy magazynowe
2949 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 41.73 mm LDPE Niebieski

10178508

Przedział cen netto
1,9283 zł - 0,787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 16.89 mm LDPE Niebieski

10178577

Przedział cen netto
0,4504 zł - 0,1838 zł

Zapasy magazynowe
47 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 42.37 mm LDPE Naturalny

10177501

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Naturalny

10177563

Przedział cen netto
5,4191 zł - 2,2118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Naturalny

10177624

Przedział cen netto
0,4098 zł - 0,2927 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 11.0 mm LDPE Naturalny

10177587

Przedział cen netto
0,4363 zł - 0,178 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.8 mm LDPE Naturalny

10177662

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Niebieski

10177679

Przedział cen netto
0,7073 zł - 0,2886 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.15 mm LDPE Niebieski

10177631

Przedział cen netto
0,6017 zł - 0,2456 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 9.8 mm LDPE Niebieski

10178539

Przedział cen netto
0,4469 zł - 0,1824 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 29.8 mm LDPE Niebieski

10091364

Przedział cen netto
0,6516 zł - 0,4654 zł

Zapasy magazynowe
8800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 14.0 mm LDPE Niebieski

10092125

Przedział cen netto
0,7178 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 29.5 mm LDPE Żółty

10084731

Przedział cen netto
1,3195 zł - 0,5386 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 42.37 mm LDPE Niebieski

10177495

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE