Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3611 zł - 0,8848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Żółty
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3165 zł - 0,7755 zł | 3000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,2175 zł - 0,5329 zł | 20370 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3304 zł - 0,8096 zł | 26196 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3988 zł - 0,9771 zł | 13694 Na stanie |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Żółty
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2328 zł - 0,5705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Żółty
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,2761 zł - 0,6764 zł | 27700 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3053 zł - 0,7482 zł | 63695 Na stanie |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2872 zł - 0,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3472 zł - 0,8506 zł | 2236 Na stanie |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4322 zł - 1,0591 zł | 59400 Na stanie |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,8087 zł - 1,9815 zł | 25936 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5229 zł - 1,2811 zł | 1300 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2956 zł - 0,7242 zł | 9243 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,4519 zł - 0,6326 zł | 8800 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,51 zł - 0,714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3472 zł - 0,8506 zł | 16190 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,2872 zł - 0,7037 zł | 325 Na stanie |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturalny
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3472 zł - 0,8506 zł | 2500 Na stanie |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3625 zł - 0,8882 zł | 3200 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować