Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,937 zł - 0,937 zł 26250 Na stanie
21.5 mm
Naturalny
14.9 mm
1
0,177 zł - 0,4338 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
1/8 in
Niebieski
8.1 mm
NPT
2
1,6175 zł - 3,963 zł 4340 Na stanie
59.4 mm
2 in
Niebieski
22.6 mm
NPT
2
0,4671 zł - 0,4671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.8 mm
Naturalny
14.7 mm
1
1,6872 zł - 1,6872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.4 mm
Naturalny
22.8 mm
1
0,8589 zł - 0,8589 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.6 mm
Naturalny
14.5 mm
1
0,251 zł - 0,6149 zł 77 Na stanie
18.8 mm
3/4-16
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
0,2842 zł - 0,3978 zł 11050 Na stanie
14.0 mm
9/16-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
2
0,2412 zł - 0,591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.2 mm
1/4 in
Niebieski
12.5 mm
NPT
2
0,2119 zł - 0,5192 zł 4049 Na stanie
20.8 mm
1/2 in
Niebieski
16.3 mm
NPT
2
0,251 zł - 0,6149 zł 2100 Na stanie
18.8 mm
3/4-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
2
0,4462 zł - 1,0932 zł 24925 Na stanie
33.2 mm
1 in
Niebieski
19.9 mm
NPT
2
0,2524 zł - 0,6183 zł 990 Na stanie
13.0 mm
1/4-19 in
Żółty
11.0 mm
GAS
1
0,6079 zł - 1,4895 zł 241430 Na stanie
34.0 mm
#1-11 in
Żółty
18.0 mm
GAS
1
0,3221 zł - 0,7891 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.8 mm
3/4” x 16
Niebieski
14.2 mm
Gwinty UNF
1
0,4448 zł - 1,0898 zł 26000 Na stanie
26.7 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,3904 zł - 0,3904 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
Non Threaded
Czarny
11.1 mm
Niegwintowany
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325230

Przedział cen netto
0,937 zł - 0,937 zł

Zapasy magazynowe
26250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 9.8 mm LDPE Niebieski

10178539

Przedział cen netto
0,4338 zł - 0,177 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/8 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 59.41 mm LDPE Niebieski

10178553

Przedział cen netto
3,963 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
4340 Na stanie
Atrybuty
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturalny

10325209

Przedział cen netto
0,4671 zł - 0,4671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturalny

10325247

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturalny

10325216

Przedział cen netto
0,8589 zł - 0,8589 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.8 mm LDPE Naturalny

10177662

Przedział cen netto
0,6149 zł - 0,251 zł

Zapasy magazynowe
77 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Niebieski

10177617

Przedział cen netto
0,3978 zł - 0,2842 zł

Zapasy magazynowe
11050 Na stanie
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 13.49 mm LDPE Niebieski

10178522

Przedział cen netto
0,591 zł - 0,2412 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 20.75 mm LDPE Niebieski

10178515

Przedział cen netto
0,5192 zł - 0,2119 zł

Zapasy magazynowe
4049 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.8 mm LDPE Niebieski

10177655

Przedział cen netto
0,6149 zł - 0,251 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 33.15 mm LDPE Niebieski

10178546

Przedział cen netto
1,0932 zł - 0,4462 zł

Zapasy magazynowe
24925 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 13.0 mm LDPE Żółty

10070598

Przedział cen netto
0,6183 zł - 0,2524 zł

Zapasy magazynowe
990 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 34.0 mm LDPE Żółty

10084748

Przedział cen netto
1,4895 zł - 0,6079 zł

Zapasy magazynowe
241430 Na stanie
Atrybuty
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-11 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 18.8 mm LDPE Niebieski

10070581

Przedział cen netto
0,7891 zł - 0,3221 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4” x 16
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 26.7 mm LDPE Niebieski

10073018

Przedział cen netto
1,0898 zł - 0,4448 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.8 mm 4.3 mm LDPE Czarny

10325186

Przedział cen netto
0,3904 zł - 0,3904 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości