Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,3848 zł - 0,9429 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.4 mm
1/2-20 in
Niebieski
11.7 mm
JIC
1
1,393 zł - 3,413 zł 43 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
1
0,2942 zł - 0,7208 zł 25400 Na stanie
16.5 mm
M16
Żółty
16.5 mm
Metryczny
1
0,3695 zł - 0,9053 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
1
0,2384 zł - 0,5841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.2 mm
11/16-16
Niebieski
12.1 mm
JIC
2
0,2802 zł - 0,6867 zł 2500 Na stanie
20.4 mm
13/16-16
Niebieski
14.2 mm
JIC
2
0,4908 zł - 1,2025 zł 1400 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,3207 zł - 0,7857 zł 6250 Na stanie
12.5 mm
1/2-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
0,1617 zł - 0,3963 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.3 mm
3/8-24
Naturalny
11.1 mm
JIC
2
0,4606 zł - 0,853 zł 2340 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,4908 zł - 1,2025 zł 44000 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,297 zł - 0,7276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
#1-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
1,6733 zł - 4,0996 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1 7/8” x 12
Niebieski
24.1 mm
Gwinty UNF
1
0,297 zł - 0,7276 zł 15418 Na stanie
25.0 mm
#1-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2
0,3917 zł - 0,7254 zł 10025 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
2,1474 zł - 5,2612 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.7 mm
2-1/2-12 in
Naturalny
30.5 mm
JIC
2
0,1729 zł - 0,4236 zł 5500 Na stanie
11.0 mm
7/16-20
Naturalny
11.7 mm
JIC
2
0,2802 zł - 0,6867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.4 mm
13/16-16 in
Naturalny
14.2 mm
JIC
2
1,0193 zł - 2,4974 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.9 mm
1-1/2 in
Niebieski
21.6 mm
NPT
2
1,1546 zł - 2,8287 zł 2400 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12 in
Naturalny
21.0 mm
JIC
2
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 12.4 mm LDPE Niebieski

10092118

Przedział cen netto
0,9429 zł - 0,3848 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 42.4 mm LDPE Niebieski

10092255

Przedział cen netto
3,413 zł - 1,393 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 16.0 mm LDPE Żółty

10068298

Przedział cen netto
0,7208 zł - 0,2942 zł

Zapasy magazynowe
25400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 22.0 mm LDPE Niebieski

10071823

Przedział cen netto
0,9053 zł - 0,3695 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 17.15 mm LDPE Niebieski

10177631

Przedział cen netto
0,5841 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Niebieski

10177679

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 36.37 mm LDPE Naturalny

10177464

Przedział cen netto
1,2025 zł - 0,4908 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.45 mm LDPE Naturalny

10177600

Przedział cen netto
0,7857 zł - 0,3207 zł

Zapasy magazynowe
6250 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.25 mm LDPE Naturalny

10177549

Przedział cen netto
0,3963 zł - 0,1617 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Niebieski

10177419

Przedział cen netto
0,853 zł - 0,4606 zł

Zapasy magazynowe
2340 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 36.37 mm LDPE Niebieski

10177457

Przedział cen netto
1,2025 zł - 0,4908 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Niebieski

10177372

Przedział cen netto
0,7276 zł - 0,297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 47.5 mm LDPE Niebieski

10092262

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 7/8” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Naturalny

10177389

Przedział cen netto
0,7276 zł - 0,297 zł

Zapasy magazynowe
15418 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Naturalny

10177426

Przedział cen netto
0,7254 zł - 0,3917 zł

Zapasy magazynowe
10025 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 63.27 mm LDPE Naturalny

10177563

Przedział cen netto
5,2612 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    2-1/2-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 11.0 mm LDPE Naturalny

10177587

Przedział cen netto
0,4236 zł - 0,1729 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.37 mm LDPE Naturalny

10177686

Przedział cen netto
0,6867 zł - 0,2802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty NPT 47.85 mm LDPE Niebieski

10178492

Przedział cen netto
2,4974 zł - 1,0193 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/2 in
  • Standard gwintu
    NPT
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 42.37 mm LDPE Naturalny

10177501

Przedział cen netto
2,8287 zł - 1,1546 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE