Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,2958 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
7/8-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2
0,3059 zł - 0,7495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
#1-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
0,5055 zł - 1,2386 zł 44000 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
1,7235 zł - 4,2226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1 7/8” x 12
Niebieski
24.1 mm
Gwinty UNF
1
1,7809 zł - 4,3634 zł 5100 Na stanie
47.5 mm
1-7/8-12 in
Naturalny
24.1 mm
JIC
2
0,3964 zł - 0,9712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
1" x 14
Niebieski
16.5 mm
Gwinty UNF
1
0,5253 zł - 0,7354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.1 mm
15⁄16” x 12
Niebieski
19.0 mm
Gwinty UNF
1
0,4744 zł - 0,8786 zł 2340 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,4452 zł - 1,0908 zł 4497 Na stanie
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,833 zł - 2,0409 zł 1170 Na stanie
41.0 mm
1-5/8-12
Naturalny
21.0 mm
JIC
2
0,3576 zł - 0,8761 zł 2236 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,293 zł - 0,7178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9/16-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,2958 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
0,3059 zł - 0,7495 zł 15418 Na stanie
25.0 mm
#1-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2
0,3576 zł - 0,8761 zł 2500 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,9651 zł - 0,9651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.5 mm
Naturalny
14.9 mm
1
0,4021 zł - 0,4021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
Non Threaded
Czarny
11.1 mm
Niegwintowany
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Naturalny

10177365

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Niebieski

10177372

Przedział cen netto
0,7495 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 36.37 mm LDPE Niebieski

10177457

Przedział cen netto
1,2386 zł - 0,5055 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 47.5 mm LDPE Niebieski

10092262

Przedział cen netto
4,2226 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 7/8” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 47.52 mm LDPE Naturalny

10177525

Przedział cen netto
4,3634 zł - 1,7809 zł

Zapasy magazynowe
5100 Na stanie
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 25.0 mm LDPE Niebieski

10091340

Przedział cen netto
0,9712 zł - 0,3964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1" x 14
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 33.1 mm LDPE Niebieski

10092132

Przedział cen netto
0,7354 zł - 0,5253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    15⁄16” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Niebieski

10177419

Przedział cen netto
0,8786 zł - 0,4744 zł

Zapasy magazynowe
2340 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.07 mm LDPE Naturalny

10177440

Przedział cen netto
1,0908 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
4497 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 41.02 mm LDPE Naturalny

10177488

Przedział cen netto
2,0409 zł - 0,833 zł

Zapasy magazynowe
1170 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Niebieski

10177396

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2236 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 14.0 mm LDPE Niebieski

10092125

Przedział cen netto
0,7178 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Niebieski

10177358

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Naturalny

10177389

Przedział cen netto
0,7495 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
15418 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Naturalny

10177402

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturalny

10325230

Przedział cen netto
0,9651 zł - 0,9651 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    1
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.8 mm 4.3 mm LDPE Czarny

10325186

Przedział cen netto
0,4021 zł - 0,4021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości