Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,3611 zł - 0,8848 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M22
Żółty
22.0 mm
Metryczny
1
0,3165 zł - 0,7755 zł 3000 Na stanie
18.0 mm
M18
Żółty
18.0 mm
Metryczny
1
0,2175 zł - 0,5329 zł 20370 Na stanie
12.0 mm
M12
Żółty
12.0 mm
Metryczny
1
0,3304 zł - 0,8096 zł 30196 Na stanie
21.2 mm
1/2-19 in
Żółty
15.0 mm
GAS
1
0,3988 zł - 0,9771 zł 13694 Na stanie
26.3 mm
3/4-19 in
Żółty
23.8 mm
GAS
1
0,2328 zł - 0,5705 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
M14
Żółty
14.1 mm
Metryczny
1
0,2761 zł - 0,6764 zł 27700 Na stanie
16.0 mm
3/8-19 in
Żółty
12.0 mm
GAS
1
0,3053 zł - 0,7482 zł 63695 Na stanie
17.1 mm
11/16-16 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,2872 zł - 0,7037 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
0,3472 zł - 0,8506 zł 2236 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,4322 zł - 1,0591 zł 59400 Na stanie
33.1 mm
1-5/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,8087 zł - 1,9815 zł 25936 Na stanie
41.0 mm
1-5/8-12 in
Niebieski
21.0 mm
JIC
2
0,5229 zł - 1,2811 zł 1300 Na stanie
29.5 mm
7/8-19 in
Żółty
25.0 mm
GAS
1
0,2956 zł - 0,7242 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.5 mm
5/8-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,4519 zł - 0,6326 zł 8800 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,51 zł - 0,714 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.1 mm
15⁄16” x 12
Niebieski
19.0 mm
Gwinty UNF
1
0,3472 zł - 0,8506 zł 16190 Na stanie
20.0 mm
M20
Żółty
20.0 mm
Metryczny
1
0,2872 zł - 0,7037 zł 325 Na stanie
22.2 mm
7/8-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2
0,3472 zł - 0,8506 zł 2500 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,3625 zł - 0,8882 zł 3200 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.0 mm LDPE Żółty

10069820

Przedział cen netto
0,8848 zł - 0,3611 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.0 mm LDPE Żółty

10072479

Przedział cen netto
0,7755 zł - 0,3165 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.0 mm LDPE Żółty

10072455

Przedział cen netto
0,5329 zł - 0,2175 zł

Zapasy magazynowe
20370 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 21.2 mm LDPE Żółty

10070338

Przedział cen netto
0,8096 zł - 0,3304 zł

Zapasy magazynowe
30196 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 26.3 mm LDPE Żółty

10071816

Przedział cen netto
0,9771 zł - 0,3988 zł

Zapasy magazynowe
13694 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 14.0 mm LDPE Żółty

10072462

Przedział cen netto
0,5705 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 16.0 mm LDPE Żółty

10071120

Przedział cen netto
0,6764 zł - 0,2761 zł

Zapasy magazynowe
27700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/8-19 in
  • Standard gwintu
    GAS
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 17.1 mm LDPE Niebieski

10091326

Przedział cen netto
0,7482 zł - 0,3053 zł

Zapasy magazynowe
63695 Na stanie
Atrybuty
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    11/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Niebieski

10177358

Przedział cen netto
0,7037 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Niebieski

10177396

Przedział cen netto
0,8506 zł - 0,3472 zł

Zapasy magazynowe
2236 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 33.07 mm LDPE Niebieski

10177433

Przedział cen netto
1,0591 zł - 0,4322 zł

Zapasy magazynowe
59400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 41.02 mm LDPE Niebieski

10177471

Przedział cen netto
1,9815 zł - 0,8087 zł

Zapasy magazynowe
25936 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 29.5 mm LDPE Żółty

10084731

Przedział cen netto
1,2811 zł - 0,5229 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 15.5 mm LDPE Niebieski

10070574

Przedział cen netto
0,7242 zł - 0,2956 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8-18 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 29.8 mm LDPE Niebieski

10091364

Przedział cen netto
0,6326 zł - 0,4519 zł

Zapasy magazynowe
8800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 33.1 mm LDPE Niebieski

10092132

Przedział cen netto
0,714 zł - 0,51 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    15⁄16” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.0 mm LDPE Żółty

10072486

Przedział cen netto
0,8506 zł - 0,3472 zł

Zapasy magazynowe
16190 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Naturalny

10177365

Przedział cen netto
0,7037 zł - 0,2872 zł

Zapasy magazynowe
325 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Naturalny

10177402

Przedział cen netto
0,8506 zł - 0,3472 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 20.4 mm LDPE Niebieski

10091333

Przedział cen netto
0,8882 zł - 0,3625 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF