Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1546 zł - 2,8287 zł | 3600 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | 7475 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2593 zł - 0,6354 zł | 397 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2842 zł - 0,3978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,1474 zł - 5,2612 zł | 285 Na stanie |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Niebieski
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2802 zł - 0,6867 zł | 3400 Na stanie |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,4322 zł - 1,0591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,8087 zł - 1,9815 zł | 1170 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,5849 zł - 0,8188 zł | 3200 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2844 zł - 0,6969 zł | 5000 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3695 zł - 0,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Żółty
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2133 zł - 0,5227 zł | 758 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2426 zł - 0,5944 zł | 6143 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Niebieski
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,7291 zł - 4,2363 zł | 8700 Na stanie |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Naturalny
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,7291 zł - 4,2363 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Niebieski
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,937 zł - 0,937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturalny
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,7641 zł - 1,8721 zł | 19393 Na stanie |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Niebieski
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,1784 zł - 0,4372 zł | 1147 Na stanie |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
1
|
||
| 0,3932 zł - 0,3932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturalny
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować