Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3165 zł - 0,7755 zł | 3000 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3611 zł - 0,8848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Żółty
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,3304 zł - 0,8096 zł | 30196 Na stanie |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2175 zł - 0,5329 zł | 20370 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
1
|
||
| 0,1784 zł - 0,4372 zł | 1147 Na stanie |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 77 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2842 zł - 0,3978 zł | 11050 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2412 zł - 0,591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2119 zł - 0,5192 zł | 4049 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Niebieski
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 2100 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4462 zł - 1,0932 zł | 22925 Na stanie |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Niebieski
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,7641 zł - 1,8721 zł | 18093 Na stanie |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Niebieski
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,3904 zł - 0,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Niegwintowany
|
1
|
||
| 1,6175 zł - 3,963 zł | 4340 Na stanie |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Niebieski
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4671 zł - 0,4671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturalny
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 1,6872 zł - 1,6872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturalny
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 1,1546 zł - 2,8287 zł | 2400 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1474 zł - 5,2612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Naturalny
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,1546 zł - 2,8287 zł | 3600 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować