Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,4654 zł - 0,6516 zł 8800 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,5253 zł - 0,7354 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.1 mm
15⁄16” x 12
Niebieski
19.0 mm
Gwinty UNF
1
0,3576 zł - 0,8761 zł 2236 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,5055 zł - 1,2386 zł 44000 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
1,1892 zł - 2,9136 zł 3600 Na stanie
42.4 mm
1-11/16-12
Niebieski
21.0 mm
JIC
2
0,3059 zł - 0,7495 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
#1-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
2
0,293 zł - 0,7178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9/16-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
1,7235 zł - 4,2226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
1 7/8” x 12
Niebieski
24.1 mm
Gwinty UNF
1
0,4034 zł - 0,7472 zł 7425 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,5055 zł - 1,2386 zł 1400 Na stanie
36.4 mm
1-7/16-12
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,2958 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
7/8-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2
0,4744 zł - 0,8786 zł 2340 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12
Niebieski
19.1 mm
JIC
2
0,326 zł - 0,7987 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M18
Żółty
18.0 mm
Metryczny
1
0,224 zł - 0,5489 zł 9870 Na stanie
12.0 mm
M12
Żółty
12.0 mm
Metryczny
1
0,3719 zł - 0,9113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M22
Żółty
22.0 mm
Metryczny
1
0,3404 zł - 0,8339 zł 2196 Na stanie
21.2 mm
1/2-19 in
Żółty
15.0 mm
GAS
1
0,4021 zł - 0,4021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
Non Threaded
Czarny
11.1 mm
Niegwintowany
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 29.8 mm LDPE Niebieski

10091364

Przedział cen netto
0,6516 zł - 0,4654 zł

Zapasy magazynowe
8800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 33.1 mm LDPE Niebieski

10092132

Przedział cen netto
0,7354 zł - 0,5253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    15⁄16” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Niebieski

10177396

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2236 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 36.37 mm LDPE Niebieski

10177457

Przedział cen netto
1,2386 zł - 0,5055 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 42.37 mm LDPE Niebieski

10177495

Przedział cen netto
2,9136 zł - 1,1892 zł

Zapasy magazynowe
3600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-11/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 25.04 mm LDPE Niebieski

10177372

Przedział cen netto
0,7495 zł - 0,3059 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    #1-14 in
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 14.0 mm LDPE Niebieski

10092125

Przedział cen netto
0,7178 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 47.5 mm LDPE Niebieski

10092262

Przedział cen netto
4,2226 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1 7/8” x 12
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Naturalny

10177426

Przedział cen netto
0,7472 zł - 0,4034 zł

Zapasy magazynowe
7425 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 36.37 mm LDPE Naturalny

10177464

Przedział cen netto
1,2386 zł - 0,5055 zł

Zapasy magazynowe
1400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Naturalny

10177365

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 29.77 mm LDPE Niebieski

10177419

Przedział cen netto
0,8786 zł - 0,4744 zł

Zapasy magazynowe
2340 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.0 mm LDPE Żółty

10072479

Przedział cen netto
0,7987 zł - 0,326 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.0 mm LDPE Żółty

10072455

Przedział cen netto
0,5489 zł - 0,224 zł

Zapasy magazynowe
9870 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.0 mm LDPE Żółty

10069820

Przedział cen netto
0,9113 zł - 0,3719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 21.2 mm LDPE Żółty

10070338

Przedział cen netto
0,8339 zł - 0,3404 zł

Zapasy magazynowe
2196 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.8 mm 4.3 mm LDPE Czarny

10325186

Przedział cen netto
0,4021 zł - 0,4021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości