Menu Search

Zrywalne nasadki

Na stanie

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Szybki montaż i demontaż.
  • Prosta konstrukcja uchwytu zrywającego.
  • Uniwersalne nasadki, które doskonale sprawdzą się w wielu zastosowaniach.
  • Ochrona gwintów UNF/JIC lub NPT.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
77 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiar gwintu Kolor h Standard gwintu Typ Kup
0,3044 zł - 0,746 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.5 mm
5/8-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,303 zł - 0,7424 zł 15400 Na stanie
16.5 mm
M16
Żółty
16.5 mm
Metryczny
1
0,3806 zł - 0,9325 zł 2000 Na stanie
22.0 mm
7/8-14 in
Niebieski
16.5 mm
JIC
1
0,3964 zł - 0,9712 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
1" x 14
Niebieski
16.5 mm
Gwinty UNF
1
0,3734 zł - 0,9149 zł 3200 Na stanie
20.4 mm
13/16-16 in
Niebieski
14.2 mm
JIC
1
0,4654 zł - 0,6516 zł 8800 Na stanie
29.8 mm
1-3/16-12 in
Niebieski
19.0 mm
JIC
1
0,293 zł - 0,7178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
9/16-18 in
Niebieski
12.1 mm
JIC
1
0,833 zł - 2,0409 zł 1170 Na stanie
41.0 mm
1-5/8-12
Naturalny
21.0 mm
JIC
2
0,2958 zł - 0,7248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.2 mm
7/8-14
Naturalny
16.5 mm
JIC
2
0,3576 zł - 0,8761 zł 2500 Na stanie
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturalny
19.1 mm
JIC
2
0,3576 zł - 0,8761 zł 20190 Na stanie
20.0 mm
M20
Żółty
20.0 mm
Metryczny
1
0,4107 zł - 1,0064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.3 mm
3/4-19 in
Żółty
23.8 mm
GAS
1
0,326 zł - 0,7987 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
M18
Żółty
18.0 mm
Metryczny
1
0,3404 zł - 0,8339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.2 mm
1/2-19 in
Żółty
15.0 mm
GAS
1
0,224 zł - 0,5489 zł 6870 Na stanie
12.0 mm
M12
Żółty
12.0 mm
Metryczny
1
0,3719 zł - 0,9113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M22
Żółty
22.0 mm
Metryczny
1
0,4021 zł - 0,4021 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.8 mm
Non Threaded
Czarny
11.1 mm
Niegwintowany
1
  • z 4
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 15.5 mm LDPE Niebieski

10070574

Przedział cen netto
0,746 zł - 0,3044 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    5/8-18 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 16.0 mm LDPE Żółty

10068298

Przedział cen netto
0,7424 zł - 0,303 zł

Zapasy magazynowe
15400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 22.0 mm LDPE Niebieski

10071823

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 25.0 mm LDPE Niebieski

10091340

Przedział cen netto
0,9712 zł - 0,3964 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    1" x 14
  • Standard gwintu
    Gwinty JIC
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 20.4 mm LDPE Niebieski

10091333

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,3734 zł

Zapasy magazynowe
3200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 29.8 mm LDPE Niebieski

10091364

Przedział cen netto
0,6516 zł - 0,4654 zł

Zapasy magazynowe
8800 Na stanie
Atrybuty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty UNF, Gwinty JIC 14.0 mm LDPE Niebieski

10092125

Przedział cen netto
0,7178 zł - 0,293 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    9/16-18 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 41.02 mm LDPE Naturalny

10177488

Przedział cen netto
2,0409 zł - 0,833 zł

Zapasy magazynowe
1170 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.17 mm LDPE Naturalny

10177365

Przedział cen netto
0,7248 zł - 0,2958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    7/8-14
  • Standard gwintu
    SAE
  • Standard gwintu
    JIC
Nasadka z uchwytem do demontażu 26.75 mm LDPE Naturalny

10177402

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
  • Standard gwintu
    JIC
  • Standard gwintu
    SAE
Nasadka z uchwytem do demontażu 20.0 mm LDPE Żółty

10072486

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
20190 Na stanie
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 26.3 mm LDPE Żółty

10071816

Przedział cen netto
1,0064 zł - 0,4107 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    3/4-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 18.0 mm LDPE Żółty

10072479

Przedział cen netto
0,7987 zł - 0,326 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M18
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu Gwinty BSP, Gwinty gazowe 21.2 mm LDPE Żółty

10070338

Przedział cen netto
0,8339 zł - 0,3404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/2-19 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    GAS
Nasadka z uchwytem do demontażu 12.0 mm LDPE Żółty

10072455

Przedział cen netto
0,5489 zł - 0,224 zł

Zapasy magazynowe
6870 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 22.0 mm LDPE Żółty

10069820

Przedział cen netto
0,9113 zł - 0,3719 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M22
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
Nasadka z uchwytem do demontażu 9.8 mm 4.3 mm LDPE Czarny

10325186

Przedział cen netto
0,4021 zł - 0,4021 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości