Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1892 zł - 2,9136 zł | 3600 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5055 zł - 1,2386 zł | 44000 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3964 zł - 0,9712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3576 zł - 0,8761 zł | 2236 Na stanie |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,833 zł - 2,0409 zł | 22036 Na stanie |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2671 zł - 0,6545 zł | 397 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2927 zł - 0,4098 zł | 11050 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4034 zł - 0,7472 zł | 6905 Na stanie |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,5055 zł - 1,2386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Naturalny
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,1892 zł - 2,9136 zł | 1200 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturalny
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3059 zł - 0,7495 zł | 7418 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Naturalny
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2456 zł - 0,6017 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7235 zł - 4,2226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Niebieski
|
0.949 in
24.1 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,2197 zł - 0,5383 zł | 758 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,2118 zł - 5,4191 zł | 285 Na stanie |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Niebieski
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2585 zł - 0,6334 zł | 1050 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2886 zł - 0,7073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Niebieski
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,9651 zł - 0,9651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturalny
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,7809 zł - 4,3634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Niebieski
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2499 zł - 0,6122 zł | 6143 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Niebieski
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2