Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny, Niebieski, Żółty, Czarny Grupa SR: SR1022, SR1033
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,937 zł - 0,937 zł | 27250 Na stanie |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturalny
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,177 zł - 0,4338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Niebieski
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,6175 zł - 3,963 zł | 4340 Na stanie |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Niebieski
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,4671 zł - 0,4671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Naturalny
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 1,6872 zł - 1,6872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturalny
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,8589 zł - 0,8589 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturalny
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 77 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2842 zł - 0,3978 zł | 11050 Na stanie |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,2412 zł - 0,591 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.031 in
26.2 mm
|
1/4 in
|
Niebieski
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2119 zł - 0,5192 zł | 4049 Na stanie |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Niebieski
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,251 zł - 0,6149 zł | 2100 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4462 zł - 1,0932 zł | 22925 Na stanie |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Niebieski
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 0,2524 zł - 0,6183 zł | 990 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,6079 zł - 1,4895 zł | 241430 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3221 zł - 0,7891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,4448 zł - 1,0898 zł | 26000 Na stanie |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Niebieski
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3904 zł - 0,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Niegwintowany
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować