Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Standard gwintu | Typ | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3904 zł - 0,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Czarny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Niegwintowany
|
1
|
||
0,2802 zł - 0,6867 zł | 2100 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Naturalny
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,3207 zł - 0,7857 zł | 6250 Na stanie |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Naturalny
|
0.461 in
11.7 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,2802 zł - 0,6867 zł | 2800 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,937 zł - 0,937 zł | 29750 Na stanie |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturalny
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,3932 zł - 0,3932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Naturalny
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
0,2956 zł - 0,7242 zł | 16000 Na stanie |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Niebieski
|
0.476 in
12.1 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Niebieski
|
0.461 in
11.7 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,3695 zł - 0,9053 zł | 200 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,1617 zł - 0,3963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Naturalny
|
0.437 in
11.1 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,5229 zł - 1,2811 zł | 1300 Na stanie |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
1
|
||
0,177 zł - 0,4338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8
|
Niebieski
|
0.319 in
8.1 mm
|
Gwinty NPT
|
2
|
||
0,3625 zł - 0,8882 zł | 3600 Na stanie |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
1,393 zł - 3,413 zł | 43 Na stanie |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Niebieski
|
0.827 in
21.0 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,3221 zł - 0,7891 zł | 8000 Na stanie |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Niebieski
|
0.559 in
14.2 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,2384 zł - 0,5841 zł | 17475 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Naturalny
|
0.476 in
12.1 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,3848 zł - 0,9429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Niebieski
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
0,4908 zł - 1,2025 zł | 44000 Na stanie |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Niebieski
|
0.752 in
19.1 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,297 zł - 0,7276 zł | 31418 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Naturalny
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty UNF
|
2
|
||
0,2761 zł - 0,6764 zł | 35200 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwinty gazowe
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować