20162337
20162337
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 309,8714 zł |
| 5 - 9 | 2 078,8886 zł |
| 10 - 19 | 1 963,3972 zł |
| 20 + | 1 732,414 zł |
| l1 | 600.0 |
|---|---|
| Skok maks. | 486.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Liczba wałów | 40.0 |
| Dyn. load C max. kN | 103.0 |
| Static load C0 max. kN | 105.0 |
| Waga kg | 2.55 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować