20162313
20162313
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 4 | 1 893,8236 zł |
5 - 9 | 1 704,4456 zł |
10 - 19 | 1 609,7348 zł |
20 + | 1 420,357 zł |
l1 | 500.0 |
---|---|
Skok maks. | 412.0 |
w1 | 15.0 |
d1 | 5.3 |
d2 | 9.5 |
d3 | M6 |
h1 +0|-0.3 | 31.0 |
h2 | 14.0 |
h3 | 6.0 |
l2 | 50.0 |
l3 | 25.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 5.2 |
Liczba wałów | 33.0 |
Dyn. load C max. kN | 84.8 |
Static load C0 max. kN | 86.9 |
Waga kg | 2.87 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować