20162207
20162207
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 4 | 1 294,9325 zł |
| 5 - 9 | 1 165,4567 zł |
| 10 - 19 | 1 100,6752 zł |
| 20 + | 971,199 zł |
| l1 | 360.0 |
|---|---|
| Skok maks. | 292.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Liczba wałów | 31.0 |
| Dyn. load C max. kN | 38.1 |
| Static load C0 max. kN | 36.3 |
| Waga kg | 1.06 |
| Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować