20162177
20162177
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 1 - 4 | 618,7132 zł | 
| 5 - 9 | 556,8506 zł | 
| 10 - 19 | 525,9193 zł | 
| 20 + | 464,057 zł | 
| l1 | 160.0 | 
|---|---|
| Skok maks. | 130.0 | 
| w1 | 11.0 | 
| d1 | 4.3 | 
| d2 | 7.5 | 
| d3 | M5 | 
| h1 +0|-0.3 | 22.0 | 
| h2 | 10.0 | 
| h3 | 4.5 | 
| l2 | 40.0 | 
| l3 | 20.0 | 
| l4 | 2.0 | 
| w2 | 4.1 | 
| Liczba wałów | 14.0 | 
| Dyn. load C max. kN | 17.2 | 
| Static load C0 max. kN | 16.4 | 
| Waga kg | 0.38 | 
| Materiał | Stal | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować