Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 175.0 M4 8.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20162115

Numer produktu produkcyjny:

20162115

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 608,2576 zł
5 - 9 547,4405 zł
10 - 19 517,032 zł
20 + 456,215 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

608,26 zł

1 x 608,2576 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 175.0
Skok maks. 144.0
w1 8.0
d1 3.3
d2 6.0
d3 M4
h1 +0|-0.3 18.0
h2 8.3
h3 3.5
l2 25.0
l3 12.5
l4 2.0
w2 3.1
Liczba wałów 21.0
Dyn. load C max. kN 13.4
Static load C0 max. kN 16.0
Waga kg 0.32
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt