Menu Search

Zestaw szyny z wałeczkami krzyżowymi 135.0 M3 6.0 Stal

Te zestawy skrzyżowanych szyn rolkowych to układy ruchu liniowego zapewniające płynne pozycjonowanie i prowadzenie. Odpowiadają za równomierny rozkład obciążeń i idealnie nadają się do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Są odporne na korozję i wytrzymują temperaturę od -40°C do +80°C.
Numer produktu Essentra:

20162030

Numer produktu produkcyjny:

20162030

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 784,6096 zł
5 - 9 706,1486 zł
10 - 19 666,9399 zł
20 + 588,479 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

784,61 zł

1 x 784,6096 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 135.0
Skok maks. 106.0
w1 6.0
d1 2.55
d2 4.4
d3 M3
h1 +0|-0.3 12.0
h2 5.5
h3 2.5
l2 15.0
l3 7.5
l4 1.5
w2 2.0
Liczba wałów 21.0
Dyn. load C max. kN 6.15
Static load C0 max. kN 6.13
Waga kg 0.12
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt