Menu Search

Linka do łączenia (DIA) 2.0 m (L) Czarny Kauczuk nitrylowy

Zestawy do montażu sznura gumowego O-ring zaprojektowano z myślą o zmniejszeniu ilości zapasów O-ringów. Zawierają taśmę mierniczą, blok do cięcia, butelkę z klejem, nóż chowany oraz sznur gumowy o odpowiedniej szerokości i długości. Jest odporny na działanie większości olejów i zapewnia uszczelnienie zapobiegające wyciekom cieczy i gazu, a jednocześnie odpycha oleje i inne substancje chemiczne. Kolor czarny, wykonanie z NBR.
Numer produktu Essentra:

10388341

Numer produktu produkcyjny:

492234

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 83,7069 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

83,71 zł

1 x 83,7069 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 3.0 mm
L 2.0 m
Rodzaj pierścienia O-Ring
Typ O-Ring Cord
Kolor Czarny
Pełny materiał Kauczuk nitrylowy
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt