Menu Search

Zestaw rur kablowych z akcesoriami M20 PP Czarny

This conduit pack is made of a 10m polypropylene conduit, 10 fittings and 10 lock nuts. It is supplied as a compact offer to ease storage, use and easy ordering. This particular pack is to cover M20 thread. The conduit is self extinguishing, acid resistant and has operating temperature range of -20 C to 90 C. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Numer produktu Essentra:

10276938

Numer produktu produkcyjny:

494626

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 182,4102 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

182,41 zł

1 x 182,4102 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Zawartość zestawu 10 m peszla z polipropylenu
Zawartość zestawu 10 łączników i 10 nakrętek blokujących
Kod towaru 3926909790
Standard IP66
Pełny materiał Polipropylen
Rozmiar gwintu M20

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt