10104095
498295
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 62,346 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grubość skrzydła | 0.118 in |
|---|---|
| Grubość skrzydła | 3.0 mm |
| Maks. moment obrotowy | 2.3 Nm |
| Maks. moment obrotowy | 2.3 Nm |
| Całkowita długość | 1.575 in |
| Całkowita długość | 40.0 mm |
| Całkowita grubość | 0.394 in |
| Całkowita grubość | 10.0 mm |
| Szerokość całkowita | 1.496 in |
| Szerokość całkowita | 38.0 mm |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
| Liczba otworów montażowych | 4 |
| Kod towaru | 8301300000 |
| Pełny materiał | Odlew cynkowy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować