10129081
219912E
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 303,0065 zł |
| 50 - 249 | 216,4332 zł |
| 250 + | 194,7899 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grubość skrzydła | 4.5 mm |
|---|---|
| Grubość skrzydła | 0.177 in |
| Maks. moment obrotowy | 3.4 Nm |
| Maks. moment obrotowy | 3.4 Nm |
| Całkowita długość | 2.244 in |
| Całkowita długość | 57.0 mm |
| Całkowita grubość | 0.512 in |
| Całkowita grubość | 13.0 mm |
| Szerokość całkowita | 2.008 in |
| Szerokość całkowita | 51.0 mm |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Lakierowane proszkowo |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Odlew cynkowy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować