Menu Search

Zawias z regulacją siły oporu 38.0 mm 40.0 mm Stop aluminium Czarny

Numer produktu Essentra:

10202296

Numer produktu produkcyjny:

1224023

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 188,8098 zł
50 + 157,3415 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

188,81 zł

1 x 188,8098 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 3.0 mm
Maks. moment obrotowy 1.4 Nm
Całkowita długość 38.0 mm
Całkowita grubość 10.0 mm
Szerokość całkowita 40.0 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Malowane
Liczba otworów montażowych 4
Kod towaru 3926300090
Pełny materiał Stop aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt