10202210
1224013
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 203,2701 zł |
| 50 + | 169,3918 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grubość skrzydła | 4.5 mm |
|---|---|
| Grubość skrzydła | 0.177 in |
| Maks. moment obrotowy | 2.3 Nm |
| Maks. moment obrotowy | 2.3 Nm |
| Całkowita długość | 2 in |
| Całkowita długość | 50.8 mm |
| Całkowita grubość | 0.5 in |
| Całkowita grubość | 12.7 mm |
| Szerokość całkowita | 57.1 mm |
| Szerokość całkowita | 2.248 in |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Malowane |
| Liczba otworów montażowych | 4 |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Pełny materiał | Odlew cynkowy |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować