Menu Search

Zawias z regulacją siły oporu 65.0 mm 55.0 mm Aluminium Czarny

Ten zawias z regulacją siły oporu jest stosowany, gdy nie ma potrzeby utrzymywania drzwi w pozycji otwartej. Odpowiedni zarówno do drzwi otwierających się poziomo, jak i pionowo. Zapewnia opór ruchowi i zapobiega nagłemu zamknięciu.
Numer produktu Essentra:

10273685

Numer produktu produkcyjny:

493481

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 281,6574 zł
50 + 234,7145 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

281,66 zł

1 x 281,6574 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Maks. moment obrotowy 5.00 Nm
Całkowita długość 65.0 mm
Szerokość całkowita 55.0 mm
Regulacja oporu Z regulacją
Wykończenie Czarne wykończenie anodowane
Rodzaj mocowania M6 Male
Wgłębienie otworu montażowego Round
Kształt otworu montażowego Okrągłe
Liczba otworów montażowych 4
Typ Pin Adjustment
Kod towaru 8302100090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt