20796686
20796686
| Ilość | Cena jednostkowa netto: | 
|---|---|
| 100 + | 102,6179 zł | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Maks. moment obrotowy | 2.5 N | 
|---|---|
| Maks. moment obrotowy | 2.5 N | 
| Całkowita długość | 67.5 mm | 
| Całkowita długość | 2.657 in | 
| Szerokość całkowita | 55.0 mm | 
| Szerokość całkowita | 2.165 in | 
| Regulacja oporu | 2.5N | 
| Wykończenie | Czarny | 
| Rodzaj mocowania | Through Hole | 
| Wgłębienie otworu montażowego | Round | 
| Kształt otworu montażowego | Otwór przelotowy | 
| Liczba otworów montażowych | 4 | 
| Typ | Torque Hinge | 
| Kod towaru | 3926909790 | 
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować