Zawiasy sprężynowe są wyposażone w sworzeń środkowy z zamocowaną sprężyną, dzięki czemu zawias zawsze wraca do położenia początkowego. Te zawiasy nadają się do stosowania w drzwiach i panelach wymagających mechanizmu gwarantującego powrót do pierwotnego położenia (otwarcia lub zamknięcia). Dostępne są różne warianty materiału i wykończenia, mechanizmy działania sprężyny, siły otwierania i zamykania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów | Metoda montażu | Otwarte/Zamknięte | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,9428 zł - 45,0222 zł | 472 Na stanie |
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
||
| 104,9075 zł - 146,8705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
| 260,7544 zł - 312,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 99,8136 zł - 119,7763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
| 62,6416 zł - 75,1699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
| 72,8295 zł - 87,3954 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
| 99,8136 zł - 119,7763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
| 62,6416 zł - 75,1699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
| 104,6322 zł - 125,5586 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Śruba
|
|
||
| 150,587 zł - 252,9863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 50,7441 zł - 60,893 zł | 16 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 172,229 zł - 289,3447 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 99,1607 zł - 118,9929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 116,7628 zł - 140,1153 zł | 26 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 74,8961 zł - 89,8753 zł | 100 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 148,593 zł - 178,3116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Otwieranie
|
||
| 116,4167 zł - 139,70 zł | 48 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 99,2154 zł - 119,0584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 105,2255 zł - 126,2706 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 75,6212 zł - 90,7454 zł | 14 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Zamknięte
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować