Zawiasy sprężynowe są wyposażone w sworzeń środkowy z zamocowaną sprężyną, dzięki czemu zawias zawsze wraca do położenia początkowego. Te zawiasy nadają się do stosowania w drzwiach i panelach wymagających mechanizmu gwarantującego powrót do pierwotnego położenia (otwarcia lub zamknięcia). Dostępne są różne warianty materiału i wykończenia, mechanizmy działania sprężyny, siły otwierania i zamykania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów | Metoda montażu | Otwarte/Zamknięte | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104,9075 zł - 146,8705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
Screw
|
|
||
28,9428 zł - 45,0222 zł | 620 Na stanie |
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
|
||
148,593 zł - 178,3116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Otwieranie
|
||
148,593 zł - 178,3116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Zamknięte
|
||
257,4998 zł - 308,9998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Zamknięte
|
||
363,5062 zł - 610,6905 zł | 42 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
111,01 zł - 133,212 zł | 61 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
257,4998 zł - 308,9998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Otwieranie
|
||
100,5396 zł - 120,6475 zł | 29 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
52,4454 zł - 62,9344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Screw
|
Otwieranie
|
||
62,1173 zł - 74,5407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
262,9097 zł - 315,4917 zł | 88 Na stanie |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
172,229 zł - 289,3447 zł | 23 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
99,1607 zł - 118,9929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
62,1173 zł - 74,5407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
116,7628 zł - 140,1153 zł | 26 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
98,9512 zł - 118,7414 zł | 46 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
239,2529 zł - 287,1035 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
99,2154 zł - 119,0584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
4
|
Screw
|
Otwieranie
|
||
116,4167 zł - 139,70 zł | 48 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować