Menu Search

Zawiasy skrzydełkowe — z otworem stożkowym

Na stanie

Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.

Grupa SR: SR5506 ,SR5562

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
101 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Liczba otworów montażowych Wykończenie Materiał Kształt skrzydełkowy Szerokość całkowita Kup
20052010 64,0989 zł - 99,7094 zł 82 Na stanie
6.0 mm
50.0 mm
Stal nierdzewna 304
50.0 mm
20054045 44,8758 zł - 69,8068 zł 659 Na stanie
5.0 mm
40.0 mm
Stal nierdzewna 304
40.0 mm
6,8735 zł - 10,6922 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.0 mm
4
40.0 mm
20054083 5,9078 zł - 9,1899 zł 2280 Na stanie
5.0 mm
40.0 mm
4
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
19,9438 zł - 22,1598 zł 363 Na stanie
4.0 mm
150.0 mm
5
Stal
63.0 mm
13,3611 zł - 20,7839 zł 380 Na stanie
50.0 mm
4
50.0 mm
11,9853 zł - 16,7794 zł 449 Na stanie
50.0 mm
6
76.0 mm
20074876 17,5904 zł - 27,3628 zł 990 Na stanie
60.0 mm
4
60.0 mm
59,8881 zł - 71,8658 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
50 mm
4
Bez wykończenia
Stal nierdzewna
Kwadratowy
50.0 mm
55,7579 zł - 66,9095 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
40 mm
4
Bez wykończenia
Stal nierdzewna
Kwadratowy
40.0 mm
17,2092 zł - 20,651 zł 212 Na stanie
5.0 mm
40 mm
4
Czarne wykończenie anodowane
GF PA
Kwadratowy
40.0 mm
20,651 zł - 24,7813 zł 30 Na stanie
6.0 mm
50 mm
4
Czarne wykończenie anodowane
GF PA
Kwadratowy
50.0 mm
56,0333 zł - 67,2399 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
36.5 mm
4
Polerowany
Stal nierdzewna
Prostokątne
38.0 mm
199,2142 zł - 239,057 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
65 mm
4
Z połyskiem
Stal nierdzewna
Prostokątne
230.0 mm
21,3394 zł - 25,6073 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
75 mm
4
Bez wykończenia
Stal nierdzewna
Prostokątne
40.0 mm
55,7579 zł - 66,9095 zł 42 Na stanie
1.0 mm
50 mm
4
Bez wykończenia
Stal nierdzewna
Prostokątne
30.0 mm
17,4846 zł - 20,9815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
50 mm
4
Bez wykończenia
Stal nierdzewna
Prostokątne
40.0 mm
10,0502 zł - 12,0602 zł 12 Na stanie
1.2 mm
50 mm
4
Ocynk
Stal
Prostokątne
40.0 mm
15,6736 zł - 21,9431 zł 10 Na stanie
4.0 mm
60.0 mm
4
Stal
60.0 mm
10,8946 zł - 12,1052 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
135.0 mm
4
Stal
60.0 mm
  • z 6
Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 50.0 mm 6.0 mm

20052010

Przedział cen netto
99,7094 zł - 64,0989 zł

Zapasy magazynowe
82 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Całkowita grubość
    11.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 40.0 mm 5.0 mm

20054045

Przedział cen netto
69,8068 zł - 44,8758 zł

Zapasy magazynowe
659 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Całkowita grubość
    9.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 316
Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 40.0 mm

20069094

Przedział cen netto
10,6922 zł - 6,8735 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Pełny materiał
    Zamak ZnAl4Cu1; stal nierdzewna
  • Liczba otworów montażowych
    4
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054083

Przedział cen netto
9,1899 zł - 5,9078 zł

Zapasy magazynowe
2280 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Całkowita grubość
    9.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias skrzydełkowy 63.0 mm 150.0 mm 4.0 mm Czarny

20063856

Przedział cen netto
22,1598 zł - 19,9438 zł

Zapasy magazynowe
363 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    4.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    6.8 mm
  • Całkowita długość
    150.0 mm
  • Całkowita grubość
    9.0 mm
  • Szerokość całkowita
    63.0 mm
Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 50.0 mm

20060961

Przedział cen netto
20,7839 zł - 13,3611 zł

Zapasy magazynowe
380 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Pełny materiał
    Zamak ZnAl4Cu1; stal nierdzewna
  • Liczba otworów montażowych
    4
  • Kod towaru
    8302100090
Zawiasy skrzydełkowe 76.0 mm 50.0 mm

20061043

Przedział cen netto
16,7794 zł - 11,9853 zł

Zapasy magazynowe
449 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    76.0 mm
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
  • Liczba otworów montażowych
    6
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias skrzydełkowy 60.0 mm 60.0 mm

20074876

Przedział cen netto
27,3628 zł - 17,5904 zł

Zapasy magazynowe
990 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
  • Pełny materiał
    Zamak ZnAl4Cu1; stal nierdzewna
  • Liczba otworów montażowych
    4
  • Kod towaru
    8302100090
Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 50 mm Stal nierdzewna

10352762

Przedział cen netto
71,8658 zł - 59,8881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    50 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Kształt skrzydełkowy
    Kwadratowy
Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 40 mm Stal nierdzewna

10352755

Przedział cen netto
66,9095 zł - 55,7579 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    4.0 mm
  • Całkowita długość
    40 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Kształt skrzydełkowy
    Kwadratowy
Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 40 mm GF PA

10352809

Przedział cen netto
20,651 zł - 17,2092 zł

Zapasy magazynowe
212 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    40 mm
  • Całkowita grubość
    9.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias skrzydełkowy 50.0 mm 50 mm GF PA

10352816

Przedział cen netto
24,7813 zł - 20,651 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    50 mm
  • Całkowita grubość
    11.5 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias skrzydełkowy 38.0 mm 36.5 mm Stal nierdzewna

10352786

Przedział cen netto
67,2399 zł - 56,0333 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    36.5 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Kształt skrzydełkowy
    Prostokątne
Zawias skrzydełkowy 230.0 mm 65 mm Stal nierdzewna

10352724

Przedział cen netto
239,057 zł - 199,2142 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    4.0 mm
  • Całkowita długość
    65 mm
  • Szerokość całkowita
    230.0 mm
  • Wykończenie
    Z połyskiem
  • Kształt skrzydełkowy
    Prostokątne
Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 75 mm Stal nierdzewna

10352793

Przedział cen netto
25,6073 zł - 21,3394 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    75 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Kształt skrzydełkowy
    Prostokątne
Zawias skrzydełkowy 30.0 mm 50 mm Stal nierdzewna

10352731

Przedział cen netto
66,9095 zł - 55,7579 zł

Zapasy magazynowe
42 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.0 mm
  • Całkowita długość
    50 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Kształt skrzydełkowy
    Prostokątne
Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 50 mm Stal nierdzewna

10352748

Przedział cen netto
20,9815 zł - 17,4846 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    50 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Bez wykończenia
  • Kształt skrzydełkowy
    Prostokątne
Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 50 mm Stal

10352717

Przedział cen netto
12,0602 zł - 10,0502 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.2 mm
  • Całkowita długość
    50 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Ocynk
Zawias skrzydełkowy 60.0 mm 60.0 mm Stal

20063849

Przedział cen netto
21,9431 zł - 15,6736 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    4.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    6.8 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Całkowita grubość
    9.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
Zawias skrzydełkowy 60.0 mm 135.0 mm Stal

20063795

Przedział cen netto
12,1052 zł - 10,8946 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    4.0 mm
  • Śr. otworu montażowego
    6.8 mm
  • Całkowita długość
    135.0 mm
  • Całkowita grubość
    9.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm