Menu Search

Zawiasy skrzydełkowe — z otworem stożkowym

Na stanie

Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.

Grupa SR: SR5506 ,SR5562

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
101 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Grubość skrzydła Całkowita długość Liczba otworów montażowych Wykończenie Materiał Kształt skrzydełkowy Szerokość całkowita Kup
27,9658 zł - 33,559 zł 16 Na stanie
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
7,3766 zł - 7,3766 zł 6 Na stanie
6.0 mm
50.0 mm
Nylon z włóknem szklanym
50.0 mm
46,1703 zł - 55,4044 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
17,5282 zł - 24,5396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
40.0 mm
6
Polerowany
Stal nierdzewna 304
100.0 mm
7,7645 zł - 7,7645 zł 959 Na stanie
10.2 mm
48.0 mm
Nylon z włóknem szklanym
47.5 mm
27,4413 zł - 32,9295 zł 2 Na stanie
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
21,007 zł - 29,4098 zł 462 Na stanie
4.0 mm
30.0 mm
4
Lakierowane proszkowo na czarno
Odlew cynkowy
Kwadratowy
30.0 mm
10203668 30,3712 zł - 36,4454 zł 149 Na stanie
3.0 mm
60.0 mm
4
Polerowany
Stal nierdzewna 304
90.0 mm
15,2553 zł - 18,3064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
30.0 mm
4
Polerowany
Stal nierdzewna
Zaokrąglone
45.0 mm
33,0903 zł - 33,0903 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
175.0 mm
8
Polerowany
Stal nierdzewna
Skośne
38.0 mm
172,2806 zł - 206,7367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
100.0 mm
6
Czarne wykończenie anodowane
Aluminium
Prostokątne
82.5 mm
17,2028 zł - 24,0839 zł 110 Na stanie
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
100,9026 zł - 121,0832 zł 135 Na stanie
3.0 mm
65.0 mm
4
Przezroczyste wykończenie anodowane
Aluminium
Prostokątne
55.0 mm
32,5329 zł - 39,0395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.9 mm
75.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
84,7688 zł - 101,7226 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
131.0 mm
5
Niklowane
GF PA
Strzałkowe
108.0 mm
10203606 9,4544 zł - 11,3452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
40.0 mm
4
Polerowany
Stal nierdzewna 304
40.0 mm
10203682 11,5321 zł - 13,8385 zł 184 Na stanie
1.5 mm
60.0 mm
6
Polerowany
Stal nierdzewna 304
49.5 mm
240,0273 zł - 288,0328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
100.0 mm
6
Przezroczyste wykończenie anodowane
Aluminium
Prostokątne
82.5 mm
10203590 8,0599 zł - 9,6719 zł 219 Na stanie
1.5 mm
40.0 mm
4
Polerowany
Stal nierdzewna 304
39.0 mm
8,9524 zł - 10,7428 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
50.8 mm
6
Polerowany
Stal nierdzewna 304
33.5 mm
  • z 6
Zawias 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Przedział cen netto
33,559 zł - 27,9658 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.2 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Całkowita grubość
    5.7 mm
  • Szerokość całkowita
    80.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias 50.0 mm 50.0 mm Nylon z włóknem szklanym

10260302

Przedział cen netto
7,3766 zł - 7,3766 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid z włóknem szklanym
Zawias 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Przedział cen netto
55,4044 zł - 46,1703 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    6.4 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Całkowita grubość
    5.9 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias skrzydełkowy 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203965

Przedział cen netto
24,5396 zł - 17,5282 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    100.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias 47.5 mm 48.0 mm Nylon z włóknem szklanym

10285091

Przedział cen netto
7,7645 zł - 7,7645 zł

Zapasy magazynowe
959 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    10.2 mm
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Całkowita grubość
    15.0 mm
  • Szerokość całkowita
    47.5 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Przedział cen netto
32,9295 zł - 27,4413 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.2 mm
  • Całkowita długość
    80.0 mm
  • Całkowita grubość
    5.7 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias skrzydełkowy 30.0 mm 30.0 mm Odlew cynkowy

10087664

Przedział cen netto
29,4098 zł - 21,007 zł

Zapasy magazynowe
462 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    4.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Całkowita grubość
    7.5 mm
  • Szerokość całkowita
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias skrzydełkowy 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Przedział cen netto
36,4454 zł - 30,3712 zł

Zapasy magazynowe
149 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.0 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    90.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias skrzydełkowy 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Srebrny

10203699

Przedział cen netto
18,3064 zł - 15,2553 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.0 mm
  • Kolor
    Srebrny
  • Wykończenie
    Polerowany
Zawias skrzydełkowy 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Srebrny

10203712

Przedział cen netto
33,0903 zł - 33,0903 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    2.0 mm
  • Całkowita długość
    175.0 mm
  • Szerokość całkowita
    38.0 mm
  • Kolor
    Srebrny
  • Wykończenie
    Polerowany
Zawias skrzydełkowy 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Czarny

10208014

Przedział cen netto
206,7367 zł - 172,2806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Szerokość całkowita
    82.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Czarne wykończenie anodowane
Zawias 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Przedział cen netto
24,0839 zł - 17,2028 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • Całkowita długość
    106.0 mm
  • Całkowita grubość
    14.0 mm
  • Szerokość całkowita
    60.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Stal
Zawias skrzydełkowy 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Przezroczysty

10299746

Przedział cen netto
121,0832 zł - 100,9026 zł

Zapasy magazynowe
135 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.0 mm
  • Całkowita długość
    65.0 mm
  • Całkowita grubość
    5.0 mm
  • Szerokość całkowita
    55.0 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
Zawias 50.0 mm 75.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299968

Przedział cen netto
39,0395 zł - 32,5329 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    5.9 mm
  • Całkowita długość
    75.0 mm
  • Całkowita grubość
    6.4 mm
  • Szerokość całkowita
    50.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias skrzydełkowy 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Przedział cen netto
101,7226 zł - 84,7688 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    9.5 mm
  • Całkowita długość
    131.0 mm
  • Całkowita grubość
    18.0 mm
  • Szerokość całkowita
    108.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Zawias skrzydełkowy 40.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203606

Przedział cen netto
11,3452 zł - 9,4544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    40.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias skrzydełkowy 49.5 mm 60.0 mm 1.5 mm

10203682

Przedział cen netto
13,8385 zł - 11,5321 zł

Zapasy magazynowe
184 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    60.0 mm
  • Szerokość całkowita
    49.5 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias skrzydełkowy 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Przezroczysty

10299753

Przedział cen netto
288,0328 zł - 240,0273 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    3.0 mm
  • Całkowita długość
    100.0 mm
  • Całkowita grubość
    5.5 mm
  • Szerokość całkowita
    82.5 mm
  • Kolor
    Przezroczysty
Zawias skrzydełkowy 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Przedział cen netto
9,6719 zł - 8,0599 zł

Zapasy magazynowe
219 Na stanie
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.5 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
  • Szerokość całkowita
    39.0 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304
Zawias skrzydełkowy 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Przedział cen netto
10,7428 zł - 8,9524 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Grubość skrzydła
    1.0 mm
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Szerokość całkowita
    33.5 mm
  • Wykończenie
    Polerowany
  • Pełny materiał
    Stal nierdzewna 304