Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.
Grupa SR: SR5506 ,SR5562
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Liczba otworów montażowych | Wykończenie | Materiał | Kształt skrzydełkowy | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20060992 | 9,2673 zł - 14,4158 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 16,9344 zł - 26,3425 zł | 301 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 11,9853 zł - 16,7794 zł | 449 Na stanie |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 11,913 zł - 16,6782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 15,3756 zł - 17,084 zł | 201 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
4
|
|
Stal
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 7,7645 zł - 7,7645 zł | 707 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|
Nylon z włóknem szklanym
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 27,4413 zł - 32,9295 zł | 2 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,007 zł - 29,4098 zł | 462 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Lakierowane proszkowo na czarno
|
Odlew cynkowy
|
Kwadratowy
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10203668 | 30,3712 zł - 36,4454 zł | 131 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna 304
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 15,2553 zł - 18,3064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Zaokrąglone
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 33,0903 zł - 33,0903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polerowany
|
Stal nierdzewna
|
Skośne
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 172,2806 zł - 206,7367 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Czarne wykończenie anodowane
|
Aluminium
|
Prostokątne
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 32,5329 zł - 39,0395 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,2028 zł - 24,0839 zł | 110 Na stanie |
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
|
Coated Steel
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 49,015 zł - 49,015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 77,183 zł - 77,183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 79,1129 zł - 123,0645 zł | 7 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 107,0148 zł - 107,0148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 79,1129 zł - 123,0645 zł | 21 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 33,3971 zł - 33,3971 zł | 810 Na stanie |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Matowe
|
Plastik
|
Prostokątne
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować