Menu Search

Zawias 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Numer produktu Essentra:

10299944

Numer produktu produkcyjny:

550061

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 19 47,205 zł
20 + 39,3375 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

47,21 zł

1 x 47,205 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 5.9 mm
Całkowita długość 50.0 mm
Całkowita grubość 6.4 mm
Szerokość całkowita 100.0 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym (30%)
Materiał osi Stal nierdzewna 304
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt