Zawiasy skrzydełkowe z męskimi wkładkami gwintowymi to zawiasy płaskie najlepsze do drzwi bezprzylgowych. Nazywane są również zawiasami do montażu powierzchniowego lub zawiasami wspornikowymi. Dostępne są różne warianty materiałowe oraz różne wielkości kołka gwintowanego, co pozwala znaleźć rozwiązanie do większości zastosowań.
Grupa SR: SR5330
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,0451 zł - 35,848 zł | 1 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 18,7272 zł - 29,1311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 12,9092 zł - 18,0729 zł | 200 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 16,3423 zł - 25,4213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 20060978 | 13,3887 zł - 18,7442 zł | 17 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 36,5276 zł - 56,8208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 20074869 | 24,5551 zł - 38,1968 zł | 203 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 36,8423 zł - 57,3103 zł | 46 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 48,2885 zł - 75,1154 zł | 3 Na stanie |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 23,8497 zł - 33,3896 zł | 12 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 25,6752 zł - 35,9453 zł | 2 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 9,675 zł - 15,0501 zł | 370 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 43,0746 zł - 67,0049 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,5695 zł - 17,5973 zł | 14 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 13,3886 zł - 18,7441 zł | 58 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,5939 zł - 44,4793 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 24,1946 zł - 37,6361 zł | 21 Na stanie |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 41,733 zł - 58,4261 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować