Zawiasy skrzydłowe mają konstrukcję przypominającą skrzydła, które zapewnia dużą powierzchnię styku, co przekłada się na większą stabilność i lepsze rozłożenie obciążenia. W przeciwieństwie do typowych zawiasów, stosuje się system mocowania za pomocą śrub i kołków, aby zapewnić łatwą i bezpieczną instalację na drzwiach, panelach i obudowach.
Śruba zapewnia pewne mocowanie, podczas gdy kołek wzmacnia, co czyni je doskonałymi do zastosowań wymagających regularnego użytkowania i długoterminowej niezawodności.
Powszechnie stosowane w drzwiach o dużej wytrzymałości, obudowach maszyn, panelach dostępowych oraz przemyśle motoryzacyjnym.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Stop cynku, Poliamid, Odlew cynkowy, PA Kolor: Stal, Srebrny, Czarny, Chrom Grupa SR: SR4599, SR5506, SR5507
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Wykończenie | Całkowita grubość | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0423 zł - 11,2593 zł | 10 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,7921 zł - 19,8988 zł | 27 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Chromowany
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,5988 zł - 14,446 zł | 675 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20124397 | 10,5153 zł - 14,7214 zł | 300 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 20124380 | 11,0356 zł - 17,1665 zł | 15 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Lakierowane proszkowo
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 8,2024 zł - 12,7593 zł | 70 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10,7249 zł - 15,0148 zł | 187 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Bez wykończenia
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,2703 zł - 17,1784 zł | 20 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Chromowany
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,5932 zł - 16,4784 zł | 5 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 37,7878 zł - 37,7878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturalny
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 47,6455 zł - 47,6455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.362 in
187.0 mm
|
Ocynk
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 46,0026 zł - 46,0026 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.362 in
187.0 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 39,5677 zł - 39,5677 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.362 in
187.0 mm
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 106,7917 zł - 106,7917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.362 in
187.0 mm
|
Naturalny
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 90,3622 zł - 90,3622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.362 in
187.0 mm
|
Ocynk
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować