Menu Search

Zawias z regulacją siły oporu 60.0 mm (L) 60.0 mm (W) Czarny

Adjustable torque hinge made of durable ZAMAK with a stainless steel pin, black powder coating finish, and torque easily adjustable using a 3 mm hex wrench.
Numer produktu Essentra:

20961817

Numer produktu produkcyjny:

20961817

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 43,2187 zł
500 + 38,8968 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

4 321,87 zł

100 x 43,2187 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 7.5 mm
Całkowita długość 60.0 mm
Szerokość całkowita 60.0 mm
Materiał Zamak
Kolor Czarny
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt