Menu Search

Zawias sprężynowy 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Czarny

Numer produktu Essentra:

10207970

Numer produktu produkcyjny:

1334620

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 77,8786 zł
25 + 64,8989 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

77,88 zł

1 x 77,8786 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Grubość skrzydła 3.3 mm
Maks. moment obrotowy 0.3 Nm
Całkowita długość 35.0 mm
Szerokość całkowita 30.0 mm
Materiał Aluminium
Kolor Czarny
Kod towaru 7616999099

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt