Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,9927 zł - 32,9927 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 35,3072 zł - 48,8681 zł | 12 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 46,2122 zł - 55,4546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 106,5084 zł - 106,5084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10206959 | 81,498 zł - 81,498 zł | 10 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 74,5698 zł - 74,5698 zł | 60 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 80,3611 zł - 80,3611 zł | 28 Na stanie |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 106,3223 zł - 106,3223 zł | 28 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 94,7949 zł - 94,7949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 184,4154 zł - 184,4154 zł | 6 Na stanie |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 28,6002 zł - 34,3203 zł | 1 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,2987 zł - 44,8348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10206867 | 40,7619 zł - 57,0667 zł | 10 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 10206904 | 44,6141 zł - 44,6141 zł | 190 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 70,4199 zł - 84,5039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10206980 | 110,1119 zł - 152,404 zł | 6 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 181,8507 zł - 181,8507 zł | 30 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 378,4548 zł - 378,4548 zł | 44 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 658,6182 zł - 790,3419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 10207857 | 1 055,4081 zł - 1 266,4898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować