Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nasze zawiasy listwowe są dostępne w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań. Zawiasy te są lepiej prezentującą się alternatywą zawiasów splatanych. Mocuje się je na całej długości drzwi, pokrywy czy innego elementu, co zapewnia równomierny rozkład obciążenia. Gwarantują płynne otwieranie i odporność na zużycie.
Te trwałe zawiasy, powszechnie stosowane w pokrywach fortepianów, mogą być wykorzystywane w licznych zastosowaniach wymagających niewielkiej, średniej i wysokiej wytrzymałości, np. w drzwiach tarasu czy hangaru, w zastosowaniach komercyjnych i urządzeniach, szafach i innych obudowach, przy wyrobie mebli, elementów z blachy i innych elementów metalowych.
Asortyment obejmuje warianty ze stali i stali nierdzewnej AISI 304. Te zawiasy listwowe są dostępne w wariantach z nawierconymi otworami lub bez nich. Dostępne są również warianty z aluminium 6082 T5, które składają się z profilu aluminiowego ze sworzniem ze stali nierdzewnej o niewielkiej średnicy. Zawias ten nie ma otworów i jest przeznaczony do spawania. Dostępny jest z wykończeniem anodyzowanym lub niewykończony.
Grupa SR: SR5590
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Materiał | Rodzaj zawiasu | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378,4548 zł - 378,4548 zł | 44 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 658,6182 zł - 790,3419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 10207857 | 1 055,4081 zł - 1 266,4898 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
| 10206904 | 44,6141 zł - 44,6141 zł | 178 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 70,4199 zł - 84,5039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10206980 | 110,1119 zł - 152,404 zł | 8 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 181,8507 zł - 181,8507 zł | 28 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 146,9588 zł - 146,9588 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal nierdzewna 304
|
Z otworami
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 94,7949 zł - 94,7949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 184,4154 zł - 184,4154 zł | 6 Na stanie |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 28,6002 zł - 34,3203 zł | 1 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,2987 zł - 44,8348 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10206867 | 40,7619 zł - 57,0667 zł | 10 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 894,1358 zł - 1 072,963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminium
|
Bez otworów
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 36,1929 zł - 50,094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 102,9804 zł - 123,5765 zł | 9 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10206928 | 116,1859 zł - 139,423 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal
|
Z otworami
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 94,6137 zł - 113,5364 zł | 3 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Z otworami
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 129,2467 zł - 190,0686 zł | 5 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10207048 | 387,2677 zł - 464,7213 zł | 80 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
Bez otworów
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować