Menu Search

Zawiasy HVAC 97.0 mm 60.0 mm Odlew cynkowy Czarny

HVAC hinge is suitable for air conditioning centre units, electrical panels and machine covers. They can be used for plain and flush mounted heavy doors. 180 degree hinge rotation angle.
Numer produktu Essentra:

10104118

Numer produktu produkcyjny:

500E

17 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 24 30,0059 zł
25 + 21,4328 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

30,01 zł

1 x 30,0059 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 97.0 mm
Całkowita grubość 20.0 mm
Szerokość całkowita 60.0 mm
Wykończenie Lakierowane proszkowo
Materiał osi Stal nierdzewna
Śr. otworu montażowego 5.3 mm
Kod towaru 8302100090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt