Menu Search

Zawiasy HVAC 95.0 mm 50.0 mm Lakierowane proszkowo na czarno

Zawias skrzydełkowy HVAC nadaje się do central klimatyzacyjnych, paneli elektrycznych i pokryw maszyn. Można go używać do ciężkich drzwi montowanych na płasko oraz w wersji standardowej. Oferuje kąt obrotu zawiasu wynoszący 180 stopni.
Numer produktu Essentra:

20796471

Numer produktu produkcyjny:

20796471

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 29,4361 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

1 471,81 zł

50 x 29,4361 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wgłębienie otworu montażowego Round
Metoda montażu Fastener Nuts, Screw/Bolts
Całkowita długość 95.0 mm
Całkowita grubość 14.0 mm
Szerokość całkowita 50.0 mm
Materiał krzywki Zamak ZNAL4CU1
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Rodzaj zawiasu HVAC Adjustable Hinge
Materiał zapadki Zamak ZNAL4CU1
Liczba otworów montażowych 8
Materiał osi Stal nierdzewna
Śr. otworu montażowego 4.2 mm
Kod towaru 8302100090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt