20796464
20796464
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 50 + | 28,7117 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Wgłębienie otworu montażowego | Round |
|---|---|
| Metoda montażu | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
| Całkowita długość | 95.0 mm |
| Całkowita długość | 3.74 in |
| Całkowita grubość | 0.551 in |
| Całkowita grubość | 14.0 mm |
| Szerokość całkowita | 1.969 in |
| Szerokość całkowita | 50.0 mm |
| Materiał krzywki | Zamak ZNAL4CU1 |
| Wykończenie | Chromowany |
| Rodzaj zawiasu | HVAC Adjustable Hinge |
| Materiał zapadki | Zamak ZNAL4CU1 |
| Liczba otworów montażowych | 4 |
| Materiał osi | Stal nierdzewna |
| Śr. otworu montażowego | 4.2 mm |
| Śr. otworu montażowego | 0.165 in |
| Kod towaru | 8302100090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować