Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
Grupa SR: SR5468
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Całkowita długość skrzydła | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,4294 zł - 53,5569 zł | 180 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,9028 zł - 18,5155 zł | 130 Na stanie |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 20,9554 zł - 29,3375 zł | 200 Na stanie |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 10281208 | 27,4568 zł - 32,9481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 27,387 zł - 38,3419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 61,6906 zł - 86,3669 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 26,885 zł - 37,6391 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 29,3393 zł - 41,075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 36,9948 zł - 44,3938 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10299975 | 116,911 zł - 140,2932 zł | 171 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 139,4035 zł - 167,2842 zł | 1 Na stanie |
Lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 26,1181 zł - 31,3417 zł | 25 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 10281147 | 209,182 zł - 251,0184 zł | 16 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
| 230,9634 zł - 277,1561 zł | 20 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 25,3651 zł - 30,4381 zł | 10 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 139,4035 zł - 167,2842 zł | 1 Na stanie |
Przeciwległe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 10281192 | 15,5202 zł - 18,6243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 20125998 | 9,6703 zł - 15,0427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 9,6703 zł - 15,0427 zł | 21 Na stanie |
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować