Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
Grupa SR: SR5468
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. kąt obrotu | Całkowita długość | Kolor | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Całkowita długość skrzydła | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,126 zł - 31,3513 zł | 3 Na stanie |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 26,126 zł - 31,3513 zł | 10 Na stanie |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 237,8923 zł - 285,4708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 143,5857 zł - 172,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturalny
|
Przeciwległe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 10281147 | 215,4575 zł - 258,549 zł | 16 Na stanie |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
| 10281192 | 15,9859 zł - 19,1831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 143,5857 zł - 172,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturalny
|
Lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 26,9017 zł - 32,282 zł | 25 Na stanie |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 23,4483 zł - 36,4751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal ocynkowana
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 21,5841 zł - 30,2176 zł | 40 Na stanie |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna 304
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 8,5218 zł - 13,2562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe
|
Stal nierdzewna 304
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,9333 zł - 7,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturalny
|
Lewe
|
Stal ocynkowana
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 22,5425 zł - 31,5595 zł | 100 Na stanie |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 12,8608 zł - 20,0057 zł | 5 Na stanie |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe
|
Stal nierdzewna 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 9,9604 zł - 15,4939 zł | 513 Na stanie |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal ocynkowana
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 17,7292 zł - 24,8207 zł | 36 Na stanie |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 35,4623 zł - 55,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Szary
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 35,4623 zł - 55,1636 zł | 190 Na stanie |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Szary
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12,8608 zł - 20,0057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturalny
|
Lewe
|
Stal nierdzewna 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,9333 zł - 7,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe
|
Stal ocynkowana
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować