Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
Grupa SR: SR5468
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. kąt obrotu | Całkowita długość | Kolor | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Całkowita długość skrzydła | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,5857 zł - 172,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturalny
|
Lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 26,9017 zł - 32,282 zł | 25 Na stanie |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 237,8923 zł - 285,4708 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
||
| 10281147 | 215,4575 zł - 258,549 zł | 16 Na stanie |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
|
| 26,126 zł - 31,3513 zł | 10 Na stanie |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 26,126 zł - 31,3513 zł | 3 Na stanie |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281192 | 15,9859 zł - 19,1831 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 143,5857 zł - 172,3028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturalny
|
Przeciwległe
|
Stal
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 63,5413 zł - 88,9579 zł | 49 Na stanie |
90
|
4.681 in
118.9 mm
|
Czarny
|
Prawe i lewe
|
ABS
|
3.276 in
83.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 27,6916 zł - 38,7683 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturalny
|
Uniwersalne
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 38,1047 zł - 45,7257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10299975 | 120,4184 zł - 144,502 zł | 131 Na stanie |
90
|
4.173 in
106.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
| 28,2087 zł - 39,4922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 10281208 | 28,2805 zł - 33,9366 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
3.307 in
84.0 mm
|
Naturalny
|
Lewe
|
Stal
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 131,765 zł - 158,118 zł | 14 Na stanie |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 50,7871 zł - 60,9446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 30,2195 zł - 42,3073 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 244,4562 zł - 293,3474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować