Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Asortyment przykręcanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Mocuje się je śrubami. Są wyposażone w wyjmowany sworzeń, umożliwiający łatwe zdjęcie drzwi z framugi. Dostępne są różne warianty materiałowe i kąty obrotu, co umożliwia dobranie produktu do różnych zastosowań.
Grupa SR: SR5468
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. kąt obrotu | Całkowita długość | Kolor | Orientacja montażu | Materiał zapadki | Całkowita długość skrzydła | Szerokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,765 zł - 158,118 zł | 14 Na stanie |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 50,7871 zł - 60,9446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 244,4562 zł - 293,3474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,4483 zł - 36,4751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal ocynkowana
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 31,6686 zł - 44,3359 zł | 55 Na stanie |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal ocynkowana
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,6832 zł - 18,1738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 23,265 zł - 32,5711 zł | 180 Na stanie |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 21,5841 zł - 30,2176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna 304
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90
|
1.732 in
44 mm
|
Srebrny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 23,3977 zł - 28,0772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
100
|
3.15 in
80 mm
|
Srebrny
|
Prawe i lewe
|
Stal
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,5425 zł - 31,5595 zł | 100 Na stanie |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 35,4623 zł - 55,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90
|
4.213 in
107.0 mm
|
Szary
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 21,5841 zł - 30,2176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna 304
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 17,7292 zł - 24,8207 zł | 36 Na stanie |
120
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal nierdzewna 304
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 9,9604 zł - 15,4939 zł | 513 Na stanie |
135
|
2.559 in
65.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe i lewe
|
Stal ocynkowana
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 8,5218 zł - 13,2562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe
|
Stal nierdzewna 304
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,9333 zł - 7,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturalny
|
Lewe
|
Stal ocynkowana
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,8608 zł - 20,0057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturalny
|
Lewe
|
Stal nierdzewna 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 6,9333 zł - 7,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe
|
Stal ocynkowana
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,8608 zł - 20,0057 zł | 5 Na stanie |
135
|
2.441 in
62.0 mm
|
Naturalny
|
Prawe
|
Stal nierdzewna 304
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm