20064778
18910
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 - 499 | 9,9668 zł |
| 500 - 2499 | 4,6877 zł |
| 2500 + | 4,219 zł |
| Całkowita długość | 2.028 in |
|---|---|
| Całkowita długość | 51.5 mm |
| Szerokość całkowita | 10.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.394 in |
| Średnica sworznia | 0.236 in |
| Średnica sworznia | 6.0 mm |
| Długość sworznia | 0.394 in |
| Długość sworznia | 10.0 mm |
| Wykończenie korpusu | Miedziowane |
| Materiał korpusu | Stal |
| Rodzaj zawiasu | Sprężynowe zawiasy ze sworzniem |
| W komplecie | Sworzeń dolny 32003192 sprzedawany oddzielnie |
| Pełny materiał | Stal |
| Metoda montażu | Weld |
| Orientacja montażu | Uniwersalne |
| Materiał osi | Stal |
| Możliwość demontażu | Mechanizm sprężynowy, wyjmowalne |
| Cechy szczególne | Mechanizm sprężynowy |
| Kod towaru | 8301600090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować