Te zatyczki zatrzaskowe zaprojektowano z myślą o ułatwieniu montażu i demontażu na komponencie. Zabezpieczają otwór przed wnikaniem zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i ciała obce.
Łatwy montaż i demontaż: po wciśnięciu w miejsce docelowe i przekręceniu zapewniają ciasne dopasowanie. Umieszczona na górze wypustka ułatwia chwycenie podczas dokręcania lub usuwania. Artykuły z tego asortymentu pasują do złączek hydraulicznych z gwintem metrycznym, BSP, UNF i JIC.
Każda zatyczka pasuje do kilku różnych rozmiarów i typów gwintów.
Materiał: LDPE - PIR, LDPE Kolor: Czerwony, Żółty, Niebieski Grupa SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | d | h | D | Standard gwintu | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2886 zł - 0,7072 zł | 53630 Na stanie |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Czerwony
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,3151 zł - 0,7721 zł | 114500 Na stanie |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Czerwony
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,4755 zł - 1,1649 zł | 9500 Na stanie |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Czerwony
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,4322 zł - 1,0591 zł | 2777 Na stanie |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Czerwony
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,3249 zł - 0,796 zł | 27731 Na stanie |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Czerwony
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 10084717 | 0,7306 zł - 1,7901 zł | 9000 Na stanie |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Czerwony
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Gwinty JIC
|
|
|
| 0,5201 zł - 1,2743 zł | 9009 Na stanie |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Czerwony
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,9956 zł - 2,4393 zł | 10200 Na stanie |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Czerwony
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,3876 zł - 0,9497 zł | 4300 Na stanie |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Czerwony
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Gwinty BSP
|
|
||
| 0,6233 zł - 1,5271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Czerwony
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,4964 zł - 1,2162 zł | 2378 Na stanie |
M24
|
Czerwony
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Gwinty Metryczne
|
|
||
| 0,8617 zł - 2,1113 zł | 1300 Na stanie |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Czerwony
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gwinty JIC
|
|
||
| 0,2872 zł - 0,7037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/4 in
|
Niebieski
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2426 zł - 0,5944 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/8 in
|
Niebieski
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3053 zł - 0,7482 zł | 5378 Na stanie |
Without Lugs
|
Czerwony
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,2273 zł - 0,5568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7/16 in
|
Niebieski
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,9635 zł - 2,3607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1-3/16
|
Żółty
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,3444 zł - 0,8438 zł | 6037 Na stanie |
11/16
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
| 0,1882 zł - 0,4612 zł | 750 Na stanie |
Without Lugs
|
Czerwony
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,6247 zł - 1,5305 zł | 4500 Na stanie |
1/4
|
Żółty
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Gwinty UNF
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować